Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Battery Charger System
- Input Supply Voltage Regulation Loop for Peak Power Tracking in MPPT (Maximum Peak Power Tracking) Solar Applications
- Resistor Programmable Float Voltage Up to 14.4V on the LTM8062 and 18.8V on the LTM8062A
- Wide Input Voltage Range: 4.95V to 32V (40V Abs Max)
- 2A Charge Current
- Accommodates Li-Ion/Polymer, LiFePO4, SLA
- Integrated Input Reverse Voltage Protection
- User Selectable Termination: C/10 or Termination Timer
- 0.75% Float Voltage Reference Accuracy
- 9mm × 15mm × 4.32mm LGA Package
Подробнее о продукте
The LTM8062/LTM8062A are complete 32VIN, 2A μModule® (power module) power tracking battery chargers. The LTM8062/ LTM8062A provide a constant-current/constant-voltage charge characteristic, a 2A maximum charge current, and employ a 3.3V float voltage feedback reference, so any desired battery float voltage up to 14.4V for the LTM8062 and up to 18.8V for the LTM8062A can be programmed with a resistor divider.
The LTM8062/LTM8062A employ an input voltage regulation loop, which reduces charge current if the input voltage falls below a programmed level, set with a resistor divider. When the LTM8062/LTM8062A are powered by a solar panel, this input regulation loop is used to maintain the panel at peak output power. The LTM8062/LTM8062A also feature preconditioning trickle charge, bad battery detection, a choice of termination schemes and automatic restart.
The LTM8062/LTM8062A are packaged in a thermally enhanced, compact (9mm × 15mm × 4.32mm) over-molded land grid array (LGA) package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8062/LTM8062A are RoHS compliant.
Applications
- Industrial Handheld Instruments
- 12V to 24V Automotive and Heavy Equipment
- Desktop Cradle Chargers
- Solar Power Battery Charging
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Информация (1)
Технические статьи (1)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.