Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: 4.95V to 32V (40V Absolute Maximum)
  • Float Voltage Options:
    • 1-Cell: 4.1V, 4.2V
    • 2-Cell: 8.2V, 8.4V
  • Programmable Charge Current: Up to 2A
  • User-Selectable Charge Termination: C/10 or Onboard Termination Timer
  • Dynamic Charge Rate Programming/Soft-Start Pin
  • Programmable Input Current Limit
  • Optional Reverse Input Protection
  • NTC Resistor Temperature Monitor
  • 0.5% Float Voltage Accuracy
  • Bad-Battery Detection with Auto-Reset
  • Tiny, Low Profile (9mm × 15mm × 4.32mm) Surface Mount LGA Package

Подробнее о продукте

The LTM8061 is a high efficiency 32V, 2A μModule® (power module) standalone Li-Ion battery charger. It is optimized for one and two-cell packs, with fixed float voltage options: 4.1V, 4.2V, 8.2V and 8.4V. The LTM8061 provides a constant-current/constant-voltage charge characteristic, with maximum charge current up to 2A. A precondition feature trickle charges a depleted battery, and bad battery detection provides a signal and suspends charging if a battery does not respond to preconditioning.

The LTM8061 can be configured to terminate charging when charge current falls to one-tenth the programmed maximum current or to use an internal timer if a timebased termination scheme is desired. Once charging is terminated, the LTM8061 enters a low current standby mode. An auto-restart feature starts a new charge cycle if the battery voltage drops 2.5% from the float voltage, or if a new battery is inserted into a charging system.

The LTM8061 is packaged in a thermally enhanced, compact (9mm × 15mm × 4.32mm) over-molded land grid array (LGA) package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8061 is RoHS compliant.

Applications

  • Industrial Handheld Instruments
  • 12V to 24V Automotive and Heavy Equipment
  • Professional Video/Camera Chargers
 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (4)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM8061-4.1
LTM8061-4.2
LTM8061-8.2
LTM8061-8.4

Сопутствующие компоненты

LTM8061 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.