Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Four Complete Step-Down Switching Power Supplies
  • Low Noise Silent Switcher® Architecture
  • CISPR22 Class B Compliant
  • CISPR25 Class 5 Compliant
  • Wide Input Voltage Range: 3V to 40V
  • Wide Output Voltage Range: 0.8V to 8V
  • 3A Continuous Output Current per Channel at 12VIN, 3.3VOUT, TA = 80°C
  • 4A Continuous Output Current per Channel at 12VIN, 3.3VOUT, fSW = 2MHz, TA = 60°C
  • Multiphase or Multi-μModule Parallelable for Increased Output Current
  • Low Thermal Resistance, θJA = 8.4°C/W, θJCtop = 5.0°C/W, θJCbot = 1.8°C/W
  • Selectable Switching Frequency: 200kHz to 3MHz
  • Compact Package

Подробнее о продукте

The LTM8060 is quad 40VIN, 3A step-down Silent Switcher μModule® regulator. The Silent Switcher architecture minimizes EMI while delivering high efficiency at frequencies up to 3MHz. Included in the package are the controllers, power switches, inductors, and support components. Operating over a wide input voltage range, the LTM8060 supports output voltages from 0.8V to 8V, and a switching frequency range of 200kHz to 3MHz, each set by a single resistor. Only the bulk input and output filter capacitors, are needed to finish the design. The LTM8060 product video is available on website.

The LTM8060 is packaged in a compact (11.9mm × 16mm × 3.32mm) over-molded Ball Grid Array (BGA) package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8060 is available with SnPb (BGA) or RoHS compliant.

Configurable Output Array

The LTM8060 outputs can be paralleled in an array for up to 12A capability.

APPLICATIONS

  • Automated Test Equipment
  • Industrial Supplies
  • Medical Equipment

Продукты

Области применения и технологии

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM8060

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTM8060

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.