Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Buck-Boost Switch Mode Power Supply
  • Wide Input Voltage Range: 5V to 58V
  • 12V/1.7A Output from 6VIN
  • 12V/3.4A Output from 12VIN
  • 12V/5.4A Output from 24VIN
  • Up to 96% Efficient
  • Adjustable Input and Output Average Current Limits
  • Input and Output Current Monitors
  • Parallelable for Increased Output Current
  • Wide Output Voltage Range: 1.2V to 48V
  • Selectable Switching Frequency: 100kHz to 800kHz
  • Synchronization from 200kHz to 700kHz
  • 15mm × 15mm × 4.92mm BGA Package

Подробнее о продукте

The LTM8056 is a 58VIN, buck-boost Power Module® (power module) regulator. Included in the package are the switching controller, power switches, inductor and support components. A resistor to set the switching frequency, a resistor divider to set the output voltage, and input and output capacitors are all that are needed to complete the design. Other features such as input and output average current regulation may be implemented with just a few components. The LTM8056 operates over an input voltage range of 5V to 58V, and can regulate output voltages between 1.2V and 48V. The SYNC input and CLKOUT output allow easy synchronization.

The LTM8056 is housed in a compact overmolded ball grid array (BGA) package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8056 is available with SnPB or RoHS compliant terminal finish.

Buck-Boost Selection Table
LTM8054 LTM8055 LTM8056
VIN (Operation) 36 36 58
VIN Abs Max 40 40 60
VOUT Abs Max 40 40 60
IOUT (Peak) 24VIN, 12VOUT 5.4 8.5 5.5
Package 15 × 11.25mm × 3.42mm BGA 15 × 15mm × 4.92mm BGA Pin and Function Compatible


Applications

  • High Power Battery-Operated Devices
  • Industrial Control
  • Solar Powered Voltage Regulator
  • Solar Powered Battery Charging

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM8056

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTM8056

Сопутствующие компоненты

LTM8056 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.