Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Step-Down Switch Mode Power Supply
  • Low Noise Silent Switcher® Architecture
  • Wide Input Voltage Range: 3.4V to 40V
  • Wide Output Voltage Range: 0.97V to 15V
  • 3.5A Continuous Output Current at 12VIN, 5VOUT, TA = 85°C
  • 6A Peak Output Current
  • Parallelable for Increased Output Current
  • Selectable Switching Frequency: 200kHz to 3MHz
  • Tiny, Low Profile 6.25mm × 9mm × 3.32mm RoHS Compliant BGA Package

Подробнее о продукте

The LTM8053 is a 40VIN, 3.5A continuous, 6A peak step-down µModule® (power module) regulator. Included in the package are the switching controller, power switches, inductor, and all support components. Operating over an input voltage range of 3.4V to 40V, the LTM8053 / LTM8053- 1 supports an output voltage range of 0.97V to 15V and a switching frequency range of 200kHz to 3MHz, each set by a single resistor. Only the input and output filter capacitors are needed to finish the design. The LTM8053-1 can operate in forced continuous mode.

The low profile package enables utilization of unused space on the bottom of PC boards for high density point of load regulation. The LTM8053 / LTM8053-1 is packaged in a thermally enhanced, compact over-molded ball grid array (BGA) package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8053 / LTM8053-1 is RoHS compliant.

APPLICATIONS

  • Automotive Battery Regulation
  • Power for Portable Products
  • Distributed Supply Regulation
  • Industrial Supplies
  • Wall Transformer Regulation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM8053

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTM8053
LTM8053-1

Сопутствующие компоненты

LTM8053 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.