Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Step-Down Switch Mode Power Supply
  • CVCC: Constant-Voltage Constant-Current
  • 2-Quadrant: Sources and Sinks Output Current
  • Adjustable Output Current
  • Wide Input Voltage Range: 6V to 36V
  • 1.2V to 24V Output Voltage
  • Forced Continuous Operation
  • Selectable Switching Frequency: 100kHz to 1MHz
  • (e4) RoHS Compliant Package with Gold Pad Finish
  • Programmable Soft-Start
  • Compact (11.25mm × 15mm × 2.82mm) Surface Mount LGA and (11.25mm × 15mm × 3.42mm) BGA Packages

Подробнее о продукте

The LTM8052/LTM8052A is a 36VIN, 5A, 2-quadrant constant-voltage, constant-current (CVCC) step-down μModule® (power module) regulator. Included in the package are the switching controller, power switches, inductor and support components. Operating over an input voltage range of 6V to 36V, the LTM8052/LTM8052A supports an output voltage range of 1.2V to 24V. The LTM8052/LTM8052A is able to sink or source current to maintain voltage regulation up to the positive and negative current limits. This output current limit can be set by a control voltage, a single resistor or a thermistor. LTM8052 features a 125% output overvoltage protection, while LTM8052A does not, allowing operation when the output is above the target regulation point.

The LTM8052/LTM8052A is packaged in a compact (11.25mm × 15mm × 2.82mm) overmolded land grid array (LGA) and ball grid array (BGA) package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8052/LTM8052A are available with SnPb (BGA) or RoHS compliant terminal finish.

PART NUMBER BEST FOR
LTM8052   Sinking and sourcing output current for voltage regulation primarily.
LTM8052A   Sinking and sourcing output current for current regulation primarily.
LTM8026   Sourcing more than 3A of output current. (Less than 3A maximum consider LTM8025.)

Applications

  • Constant-Frequency Voltage Regulation Even at No Load
  • Peltier Driver
  • Battery Tester
  • Battery/Supercap Charging and Cell Balancing
  • Motor Drive Power Regulator
  • High Power LED Drive

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM8052
LTM8052A

Сопутствующие компоненты

LTM8052 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.