Новые материалы по теме (1)
Обзор
Особенности и преимущества
- Four Complete Step-Down Switching Power Supplies
- Low Noise Silent Switcher® Architecture
- CISPR22 Class B Compliant
- CISPR25 Class 5 Compliant
- Wide Input Voltage Range: 3V to 40V
- Wide Output Voltage Range: 0.8V to 8V
- Selectable Switching Frequency: 300kHz to 3MHz
- 1.2A Continuous Output Current per Channel at 12VIN, 3.3VOUT, TA = 85°C
- 1.5A Continuous Output Current per Channel at 12VIN, 3.3VOUT, TA = 60°C
- Multiphase or Multi-μModule Parallelable for Increased Output Current
- Compact Package (6.25mm × 11.25mm × 2.22mm) Surface Mount BGA
Подробнее о продукте
The LTM8051 is quad 40VIN, 1.2A step-down Silent Switcher μModule® regulator. The Silent Switcher architecture minimizes EMI while delivering high efficiency at frequencies up to 3MHz. Included in the package are the controllers, power switches, inductors, and support components. Operating over a wide input voltage range, the LTM8051 supports output voltages from 0.8V to 8V, and a switching frequency range of 300kHz to 3MHz, each set by a single resistor. Only the bulk input and output filter capacitors are needed to finish the design. The LTM8051 product video is available on website.
The LTM8051 is packaged in a compact (6.25mm × 11.25mm × 2.22mm) over-molded Ball Grid Array (BGA) package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8051 is available with SnPb (BGA) or RoHS compliant.
APPLICATIONS
- Automated Test Equipment
- Distributed Supply Regulation
- Industrial Supplies
- Medical Equipment
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Информация (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.