Обзор

Особенности и преимущества

  • Two Complete Switch Mode Power Supplies
  • SEPIC or Inverting Topology
  • Wide Input Voltage Range: 2.6V to 20V
  • 2.5V to 24V or –2.5V to –24V Output Voltage
  • 1A at 5VOUT from 12VIN
  • Selectable Switching Frequency: 200kHz to 2.5MHz 
  • Power Good Outputs for Event Based Sequencing
  • User Configurable Undervoltage Lockout
  • (e4) RoHS Compliant Package with Gold Pad Finish
  • Low Profile 15mm × 9mm × 2.42mm Surface Mount BGA Package

Подробнее о продукте

The LTM8049 is a Dual SEPIC/Inverting μModule® (power module) DC/DC Converter. Each of the two outputs can be easily configured as a SEPIC or Inverting converter by simply grounding the appropriate output rail. The LTM8049 includes power devices, inductors, control circuitry and passive components. All that is needed to complete the design are input and output caps, and small resistors to set the output voltages and switching frequency. Other components may be used to control the soft-start and undervoltage lockout.

The LTM8049 is packaged in a thermally enhanced, compact (15mm × 9mm) over-molded Ball Grid Array (BGA) package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8049 is RoHS compliant.

Applications

  • Battery Powered Regulator
  • Local Negative Voltage Regulator
  • Low Noise Amplifier Power

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM8049

Сопутствующие компоненты

LTM8049 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.