Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Switch Mode Power Supply
- 725VDC Isolation
- Wide Input Voltage Range: 3.1V to 32V
- VOUT1 Output:
- Up to 440mA (VOUT1 = 2.5V, 24VIN)
- 2.5V to 13V Output Range
- VOUT2 Low Noise Linear Post Regulator:
- Up to 300mA
- 1.2V to 12V Output Range
- Current Mode Control
- Programmable Soft-Start
- User Configurable Undervoltage Lockout
- SnPb or RoHS Compliant Finish
- Low Profile (11.25mm × 9mm × 4.92mm) Surface Mount BGA Package
Подробнее о продукте
The LTM8048 is an isolated flyback μModule (power module) DC/DC converter with LDO post regulator. The LTM8048 has an isolation rating of 725VDC. Included in the package are the switching controller, power switches, transformer, and all support components. Operating over an input voltage range of 3.1V to 32V, the LTM8048 supports an output voltage range of 2.5V to 13V, set by a single resistor. There is also a linear post regulator whose output voltage is adjustable from 1.2V to 12V as set by a single resistor. Only output, input, and bypass capacitors are needed to finish the design. Other components may be used to control the soft-start control and biasing.
The LTM8048 is packaged in a thermally enhanced, compact (11.25mm × 9mm × 4.92mm) over-molded ball grid array (BGA) package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8048 is available with SnPb (BGA) or RoHS compliant terminal finish.
Applications
- Industrial Sensors
- Industrial Switches
- Ground Loop Mitigation
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Информация (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTM8048 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.