Обзор

Особенности и преимущества

  • 2kVAC Isolated μModule Converter (Tested to 3kVDC)
  • UL 60950 Recognized File E464570
  • Wide Input Voltage Range: 3.1V to 31V
  • 5V at 550mA from 24VIN
  • 1.8V to 12V Output Voltage
  • Current Mode Control
  • Programmable Soft-Start
  • User Configurable Undervoltage Lockout
  • SnPb or RoHS Compliant Finish
  • 9mm × 15mm × 4.92mm BGA Package

Подробнее о продукте

The LTM8046 is an isolated flyback DC/DC μModule® (power module) converter. The LTM8046 has an isolation rating of 2kVAC. Included in the package are the switching controller, power switches, transformer, and all support components. Operating over an input voltage range of 3.1V to 31V, the LTM8046 supports an output voltage range of 1.8V to 12V, set by one resistor. Only output, input, and bias capacitors are needed to finish the design. An optional capacitor can be used to set the soft-start period.

The LTM8046 is packaged in a 9mm × 15mm × 4.92mm over-molded ball grid array (BGA) package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8046 is available with SnPb (BGA) or RoHS compliant terminal finish.

Applications

  • Industrial Sensors
  • Industrial Switches
  • Ground Loop Mitigation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM8046

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.