Обзор
Особенности и преимущества
- True Color PWM™ with 3000:1 Dimming Ratio
- Operates in Boost, Buck Mode or Buck-Boost Mode
- Wide Input Voltage Range:
- Operation from 3V to 30V
- Transient Protection to 40V
- Gate Driver for Optional PWM Dimming with P-channel MOSFET
- Adjustable Frequency: 250kHz to 2MHz
- Constant-Current and Constant-Voltage Regulation
- Low Shutdown Current: <1μA
- RoHS Compliant Package with Gold Pad Finish
- Tiny, Low Profile (9mm × 15mm × 2.82mm) Surface Mount LGA Package
Подробнее о продукте
The LTM8042 is a complete μModule® (power module) Boost LED Driver specifically designed to drive LEDs up to 1A, while the LTM8042-1 drives up to 350mA. It combines a boost power topology with a unique current loop to operate as a constant-current source. The PWM input provides as much as 3000:1 LED dimming, while 10:1 analog dimming can be accomplished by a single resistor or analog voltage applied to the CTL pin. As with any boost topology, the LTM8042/LTM8042-1 has an uninterrupted current path between its input and output and is thus intolerant to a short-circuit or overload from the output to ground.
# WHITE LEDS | LED CURRENT | 12VIN | 24VIN |
6 | 1A | LTM8042 | |
7 | 350mA | LTM8042-1 | |
8 | 1A | LTM8042 | |
9 | 350mA | LTM8042-1 |
The LTM8042/LTM8042-1 is packaged in a thermally enhanced, compact overmolded land grid array (LGA) package. The LTM8042/LTM8042-1 is Pb-free and a RoHS compliant.
Applications
- Display Backlighting
- Automotive and Avionic Lighting
- Illumination
- Scanners
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Информация (1)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.