Обзор

Особенности и преимущества

  • True Color PWM Delivers Constant Color with 250:1 Dimming Ratio
  • Wide Input Range: 4V to 36V
  • Up to 1A LED Current
  • Adjustable Control of LED Current
  • High Output Current Accuracy is Maintained Over a Wide Range from 35mA to 1A
  • Open LED and Short-Circuit Protection
  • Grounded LED Cathode Connection
  • Small Footprint (15mm × 9mm × 4.32mm) Surface Mount LGA Package

Подробнее о продукте

The LTM8040 is a fixed frequency 1A step-down DC/DC μModule® (power module) regulator designed to operate as a constant current source. Internal circuitry monitors the output current to provide accurate current regulation, which is ideal for driving high current LEDs. High output current accuracy is maintained over a wide current range, from 35mA to 1A, allowing a wide dimming range over an output voltage range of 2.5V to 13V. Unique PWM circuitry allows a dimming range of 250:1, avoiding the color shift normally associated with LED current dimming.

With its wide input range of 4V to 36V, the LTM8040 regulates a broad array of power sources, from 4-cell batteries and 5V logic rails to unregulated wall transformers, lead acid batteries and distributed power supplies.

The LTM8040 is packaged in a thermally enhanced, compact (15mm × 9mm × 4.32mm) molded Land Grid Array (LGA) package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8040 is Pb-free and RoHS compliant.

Applications

  • Automotive and Avionic Lighting
  • Architectural Detail Lighting
  • Display Backlighting
  • Constant Current Sources

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM8040

Сопутствующие компоненты

LTM8040 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTM8040 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.