Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Switch Mode Power Supply
- Low Quiescent Current Burst Mode® Operation 5μA IQ at 12VIN to 3.3VOUT
- 600mA Output Current
- Wide Input Voltage Range: 4.5V to 36V (40VMAX)
- Output Voltage: 1.2V to 18V
- Excellent Dropout Performance
- Can Be Used as an Inverter
- Adjustable Switching Frequency: 200kHz to 2.2MHz
- Current Mode Control
- SnPb or RoHS Compliant Finish
- Tiny, Low Profile (11.25mm × 6.25mm × 3.42mm) Surface Mount BGA Package
Подробнее о продукте
The LTM8029 is a 36VIN, 600mA step-down µModule® converter with 5µA quiescent current. It is an adjustable frequency buck switching regulator that consumes only 5μA of quiescent current. The LTM8029 can accept an input as high as 36VIN and operates at low input voltages due to its off-time skipping capability. Burst Mode operation maintains high efficiency at low output currents while keeping the output ripple low. The RUN pin features an accurate threshold and the shutdown current is 0.9μA. A power good flag signals when VOUT reaches 90% of the programmed output voltage.
The LTM8029 is packaged in a thermally enhanced, compact (11.25mm × 6.25mm) and low profile (3.42mm) overmolded ball grid array (BGA) package. The LTM8029 is available with SnPb (BGA) or RoHS compliant terminal finish.
Applications
- Automotive Battery Regulation
- Power for Portable Products
- Distributed Supply Regulation
- Industrial Supplies
- Wall Transformer Regulation
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Информация (1)
Вебкаст (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTM8029 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.