Обзор
Особенности и преимущества
- High Performance 5A Linear Regulator with Switching Step-Down Converter for High Efficiency
- Digitally Programmable VOUT: 0.8V to 1.8V
- Input Voltage Range: 6V to 36V
- Very Tight Tolerance Over Temperature, Line, Load and Transient Response
- Low Output Noise: 40μVRMS (10Hz to 100kHz)
- Parallel Multiple Devices for 10A or More
- Accurate Programmable Current Limit to Allow Asymmetric Power Sharing
- Analog Output Margining: ±10% Range
- Synchronization Input
- Stable with Low ESR Ceramic Output Capacitors
- 15mm × 15mm × 4.92mm Surface Mount BGA Package
- SnPb or RoHS Compliant Finish
Подробнее о продукте
The LTM8028 is a 36VIN, 5A μModule® (power module) regulator, consisting of an UltraFast™ 5A linear regulator preceded by a high efficiency switching regulator. In addition to providing tight output regulation, the linear regulator automatically controls the output voltage of the switcher to provide optimal efficiency and headroom for dynamic response.
The output voltage is digitally selectable in 50mV increments over a 0.8V to 1.8V range. An analog margining function allows the user to adjust system output voltage over a continuous ±10% range, and a single-ended feedback sense line may be used to mitigate IR drops due to parasitic resistance.
The LTM8028 is packaged in a compact (15mm × 15mm × 4.92mm) overmolded ball grid array (BGA) package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8028 is available with SnPb (BGA) or RoHS compliant terminal finish.
Applications
- FPGA and DSP Supplies
- High Speed I/O
- ASIC and Microprocessor Supplies
- Servers and Storage Devices
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTM8028 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Информация (1)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.