Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Switch Mode Power Supply
  • Wide Input Voltage Range: 4.5V to 60V
  • (7.5V Minimum Voltage to Start)
  • Wide Output Voltage Range: 2.5V to 24V (See Table 2)
  • 4A Output Current
  • Programmable Soft-Start
  • 9μA Shutdown Supply Current
  • Selectable Switching Frequency Current Mode Control
  • Up to 95% Efficiency
  • SnPb (BGA) or RoHS Compliant (LGA and BGA) Finish
  • Surface Mount LGA (15mm × 15mm × 4.32mm) and (15mm × 15mm × 4.92mm) BGA Packages

Подробнее о продукте

The LTM8027 is a complete 4A, DC/DC step-down power supply. Included in the package are the switching controller, power switches, inductor and all support components. Operating over an input voltage range of 4.5V to 60V (7.5V minimum voltage to start), the LTM8027 supports output voltages up to 24V, and a switching frequency range of 100kHz to 500kHz, each set by a single resistor. Only the bulk input and output filter capacitors are needed to finish the design.

The low profile package (4.32mm) enables utilization of unused space on the bottom of PC boards for high density point of load regulation. A built-in soft-start timer is adjustable with a small capacitor.

The LTM8027 is packaged in a compact (15mm × 15mm × 4.32mm) over-molded land grid array (LGA) and (15mm × 15mm × 4.92mm) BGA package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8027 is available with SnPb (BGA) or RoHS compliant terminal finish.

Applications

  • 12V and 42V Automotive and Heavy Equipment
  • 48V Telecom Power Supplies
  • Avionics and Industrial Control Systems
  • Distributed Power Converters

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Материалы по теме

  • Показать все (12)
  • Техническое описание (1)
  • Reliability Data (1)
  • Руководства пользователя (2)
  • Заметки разработчика (1)
  • Материалы по выбору продукта (4)
  • Информация (1)
  • Технические статьи (1)
  • Вебкасты (1)
  • Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

    Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

    Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

    Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    LTM8027

    Сопутствующие компоненты

    LTM8027 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые Suggested Oscillator

    Рекомендуемые сопутствующие компоненты

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.