Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Step-Down Switch Mode Power Supply
- Constant-Voltage Constant-Current Operation
- Selectable Output Current Up to 5A
- Parallelable for Increased Output Current, Even from Different Voltage Sources
- Wide Input Voltage Range: 6V to 36V
- 1.2V to 24V Output Voltage
- Selectable Switching Frequency: 100kHz to 1MHz
- SnPb or RoHS Compliant Finish
- Programmable Soft-Start
- (11.25mm × 15mm × 2.82mm) LGA and (11.25mm × 15mm × 3.42mm BGA Packages
Подробнее о продукте
The LTM8026 is a 36VIN, 5A constant-voltage, constant-current (CVCC) step-down μModule® (power module) regulator. Included in the package are the switching controller, power switches, inductor and support components. Operating over an input voltage range of 6V to 36V, the LTM8026 supports an output voltage range of 1.2V to 24V. CVCC operation allows the LTM8026 to accurately regulate its output current up to 5A over the entire output range. The output current can be set by a control voltage, a single resistor or a thermistor. Only resistors to set the output voltage and frequency and the bulk input and output filter capacitors are needed to finish the design.
The LTM8026 is packaged in a thermally-enhanced, compact (11.25mm × 15mm) overmolded land grid array (LGA) and ball grid array (BGA) packages suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8026 is available in SnPb (BGA) or RoHS compliant terminal finish.
Applications
- SuperCap Charging
- General Purpose Industrial
- Extreme Short-Circuit Protection or Accurate Output Current Limit
- μController-Based Battery Charging
- High Power LED Drive
- Multiple Input, Single Output Voltage Conversion
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Информация (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.