Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Step-Down Switch Mode Power Supply
- Wide Input Voltage Range: 3.6V to 36V
- Up to 3A Output Current
- Parallelable for Increased Output Current
- 0.8V to 24V Output Voltage
- Selectable Switching Frequency: 200kHz to 2.4MHz
- Current Mode Control
- SnPb or RoHS Compliant Finish
- Programmable Soft-Start
- 9mm × 15mm × 4.32mm LGA and 9mm × 15mm × 4.92mm BGA Packages
Подробнее о продукте
The LTM8025 is a 36VIN, 3A step-down µModule® (micromodule) converter. Included in the package are the switching controller, power switches, inductor and all support components. Operating over an input voltage range of 3.6V to 36V, the LTM8025 supports an output voltage range of 0.8V to 24V and a switching frequency range of 200kHz to 2.4MHz, each set by a single resistor. Only the bulk input and output filter capacitors are needed to finish the design.
The LTM8025 is packaged in a thermally enhanced, compact (9mm × 15mm) and low profile over-molded land grid array (LGA) and ball grid array (BGA) packages suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8025 is available with SnPb (BGA) or RoHS compliant terminal finish.
Applications
- Automotive Battery Regulation
- Power for Portable Products
- Distributed Supply Regulation
- Industrial Supplies
- Wall Transformer Regulation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Информация (1)
Вебкасты (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.