Обзор

Особенности и преимущества

  • Two Complete Step-Down Switching Power Supplies
  • Low Noise Silent Switcher® Architecture
  • CISPR22 Class B Compliant
  • Wide Input Voltage Range: 3V to 40V
  • Wide Output Voltage Range: 0.8V to 8V
  • 3.5A Continuous Output Current Per Channel at 12VIN, 3.3VOUT, TA = 80°C
  • Multiphase Parallel Operation to Increase Current
  • Selectable Switching Frequency: 200kHz to 3MHz
  • Compact Package (9mm × 11.25mm × 3.32mm) Surface Mount BGA

Подробнее о продукте

The LTM8024 is 40VIN, dual 3.5A or single 7A step-down Silent Switcher µModule® regulator. The Silent Switcher architecture minimizes EMI while delivering high efficiency at frequencies up to 3MHz. Included in the package are the controllers, power switches, inductors, and support components. Operating over a wide input voltage range, the LTM8024 supports output voltages from 0.8V to 8V, and a switching frequency range of 200kHz to 3MHz, each set by a single resistor. Only the bulk input and output filter capacitors are needed to finish the design. The LTM8024 product video is available on website.

The LTM8024 is packaged in a thermally enhanced, compact (9mm × 11.25mm × 3.32mm) over-molded ball grid array (BGA) package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8024 is RoHS compliant.

Applications

  • Automotive Battery Regulation
  • Power for Portable Products
  • Distributed Supply Regulation
  • Industrial Supplies

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM8024

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.