Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Step-Down Switch Mode Power Supply
  • Wide Input Voltage Range: 3.6V to 36V
  • 0.8V to 10V Output Voltage
  • 1A Output Current
  • Adjustable Switching Frequency: 200kHz to 2.4MHz
  • Current Mode Control
  • (e4) RoHS Compliant Package with Gold Pad Finish
  • Programmable Soft-Start
  • Tiny, Low Profile (11.25mm × 9mm × 2.82mm) Surface Mount LGA Package

Подробнее о продукте

The LTM8022 is a complete 1A, DC/DC μModule (power module) step-down regulator. Included in the package are the switching controller, power switches, inductor, and all support components. Operating over an input voltage range of 3.6V to 36V, the LTM8022 supports an output voltage range of 0.8V to 10V, and a switching frequency range of 200kHz to 2.4MHz, each set by a single resistor. Only the bulk input and output filter capacitors are needed to finish the design.

The low profile package (2.82mm) enables utilization of unused space on the bottom of PC boards for high density point of load regulation.

The LTM8022 is packaged in a thermally enhanced, compact (11.25mm × 9mm) and low profile (2.82mm) overmolded land grid array (LGA) package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8022 is RoHS compliant.

Applications

  • Automotive Battery Regulation
  • Power for Portable Products
  • Distributed Supply Regulation
  • Industrial Supplies
  • Wall Transformer Regulation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM8022

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTM8022

Сопутствующие компоненты

LTM8022 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.