Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • One SEPIC Converter with Six Linear Regulators
  • Wide Input Voltage Range: 3V to 72V, 6V Start
  • Wide Operating Temperature: –40°C to 150°C (H-Grade)
  • Current Mode Control Provides Excellent Transient Response
  • Programmable Operating Frequency (100kHz to 1MHz) with One External Resistor
  • Synchronizeable to an External Clock
  • Programmable Input Undervoltage Lockout with Hysteresis
  • Programmable Soft-Start
  • Small 15mm × 15mm × 2.82mm LGA Package

Подробнее о продукте

The LTM8008 is a 72VIN, μModule (power module) SEPIC converter with six post regulators. The SEPIC controller’s fixed frequency, current-mode architecture results in stable operation over a wide range of supply and output voltages and features soft-start and frequency foldback functions to limit inductor current during start-up and output short-circuit.

The LTM8008 also includes six high performance, fixed output LDOs for post-regulation: one 5V at 500mA, one 3.3V at 300mA, and four 5V at 150mA. The output of the SEPIC controller is internally set to 5.6V for optimal efficiency. In addition to providing these outputs, the SEPIC converter can supply up to an additional 500mA to the system load.

The LTM8008 is packaged in a thermally enhanced, compact (15mm × 15mm) and low profile (2.82mm) over-molded land grid array (LGA) package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8008 is Pb-free and RoHS compliant.

Applications

  • Automotive Converters
  • Industrial Converters
  • Telecom Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM8008

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь