Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Voltage Range: 5V to 38V
- Supports Boost or SEPIC Power Topologies
- Adjustable LED Current Up to 1.6A
- 40V 10A Internal Power Switch
- Wide Temperature Range: −40°C to 150°C
- Input and Output Current Reporting
- Internal Switch for PWM and Output Disconnect
- Internal Spread Spectrum Frequency Modulation
- 3000:1 True Color PWM™ Dimming
- Open LED Protection with OPENLED Flag
- Short-Circuit Protection and SHORTLED Flag
- Soft-Start with Programmable Fault Restart Timer
- 9mm × 11.25mm × 2.22mm BGA
Подробнее о продукте
The LTM8005 is a 38VIN, 38VOUT boost μModule (power micromodule) LED driver designed to regulate current or voltage and is ideal for driving LEDs. The fixed frequency and current mode architecture result in stable operation over a wide range of supply and output voltages. Spread spectrum frequency modulation (SSFM) can be activated for improved electromagnetic compatibility (EMC) performance. The ground-referred voltage FB pin serves as the input for several LED protection features, and also allows the converter to operate as a constant voltage source. The PWM input provides LED dimming ratios of up to 3000:1, and the CTRL inputs provide additional analog dimming capability.
The low profile package enables utilization of unused space on the bottom of PC boards. The LTM8005 is packaged in thermally enhanced, compact over-molded Ball Grid Array (BGA) package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8005 is RoHS compliant.
Applications
- High Power LED, High Voltage LED
- Accurate Current-Limited Voltage Regulators
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Информация (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.