Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Step-Down Switch Mode Power Supply
  • Low Noise Silent Switcher® Architecture
  • Wide Input Voltage Range: 3.4V to 40V
  • Wide Output Voltage Range: 0.97V to 18V
  • Wide Temperature Range: –40°C to 150°C (H-Grade)
  • 3.5A Continuous Output Current, 6A peak
  • FMEA Compliant Pinout (LTM8003-3.3) Output Stays at or Below Regulation Voltage During Adjacent Pin Short or if a Pin Is Left Floating
  • CISPR25 Class 5 Compliant
  • Selectable Switching Frequency: 200kHz to 3MHz
  • External Synchronization
  • Low Quiescent Current: 25μA (5VOUT)
  • Tiny, Low Profile 6.25mm × 9mm × 3.32mm RoHS Compliant BGA Package

Подробнее о продукте

The LTM8003 is a 40VIN, 6A peak, 3.5A continuous stepdown Silent Switcher μModule® (power module) regulator. Included in the package are the switching controller, power switches, inductor, and all support components. Operating over an input voltage range of 3.4V to 40V, the LTM8003 supports an output voltage range of 0.97V to 18V and a switching frequency range of 200kHz to 3MHz, each set by a single resistor. Only the input and output filter capacitors are needed to finish the design.

The low profile package enables utilization of unused space on the bottom of PC boards for high density point of load regulation. The LTM8003 is packaged in a thermally enhanced, compact over-molded ball grid array (BGA) package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8003 is RoHS compliant.

Applications

  • Automotive Battery Regulation
  • Power for Portable Products
  • Distributed Supply Regulation
  • Industrial Supplies
  • Wall Transformer Regulation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM8003
LTM8003-3.3

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTM8003

Сопутствующие компоненты

LTM8003 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.