Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Step-Down Switch Mode Power Supply with Configurable Array of Five LDOs
  • Step-Down Switching Power Supply
    • Adjustable 10% Accurate Output Current Limit
    • Constant-Current, Constant-Voltage Operation
    • Wide Input Voltage Range: 6V to 36V
    • 1.2V to 24V Output Voltage
  • Configurable Output LDO Array
    • Five 1.1A Parallelable Outputs
    • Outputs Adjustable from 0V to 24V
    • Low Output Noise: 90μVRMS (100Hz to 1MHz)
  • 15mm × 15mm × 3.42mm Surface Mount BGA Package

Подробнее о продукте

The LTM8001 is a 36VIN, 5A step-down μModule® regulator with a 5-output configurable LDO array. Operating over an input voltage range of 6V to 36V, the LTM8001 buck regulator supports an output voltage range of 1.2V to 24V. Following the buck regulator is an array of five 1.1A linear regulators whose outputs may be connected in parallel to accommodate a wide variety of load combinations. Three of these LDOs are tied to the output of the buck regulator, while the other two are tied together to an undedicated input.

The low profile package (3.42mm) enables utilization of unused space on the bottom of PC boards for high density point of load regulation. The LTM8001 is packaged in a thermally enhanced, compact (15mm × 15mm) and low profile (3.42mm) overmolded ball grid array (BGA) package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8001 is available with SnPb (BGA) or RoHS compliant terminal finish.

APPLICATIONS

  • FPGA, DSP, ASIC and Microprocessor Supplies
  • Servers and Storage Devices
  • RF Transceivers

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM8001

Сопутствующие компоненты

LTM8001 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.