Обзор
Особенности и преимущества
- Tiny Surface Mount, Low Profile 3mm × 4mm × 1.18mm LGA Package and 3mm × 4mm × 1.48mm BGA Package
- Input Voltage Range: 2.25V to 3.6V
- Dual 2A DC Output Current
- ±1.5% Total Output Voltage Regulation
- Current Mode Control, Fast Transient Response
- External Frequency Synchronization
- 180° Out-of-Phase Operation
- Selectable Pulse-Skipping Mode/Burst Mode® Operation/Forced Continuous Mode
- Power Good Indicator
- Internal Soft-Start
- Internal Compensation
- Overvoltage, Overcurrent and Overtemperature Protection
Подробнее о продукте
The LTM4691 is a complete dual 2A output switching mode DC/DC power supply in a tiny 3mm × 4mm × 1.18mm LGA package and a 3mm × 4mm × 1.48mm BGA package. Included in the package are the switching controller, power FETs, inductors and all supporting components. Operating over an input voltage range of 2.25V to 3.6V, the LTM4691 supports two outputs with programmable output voltage range from 0.5V to 2.5V set by external resistors. Its high efficiency design delivers up to 2A continuous current on each output. Only bulk input and output capacitors are needed.
The LTM4691 operates in forced continuous mode for low noise pulse-skipping mode or Burst Mode operation for high efficiency at lights loads. The typical buck switching frequency is 2MHz and can be synchronized from 1MHz to 3MHz. Its high switching frequency and a current mode architecture enables a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability.
Other features include precision run thresholds, a PGOOD signal, output overvoltage protection, thermal shutdown and output short-circuit protection. The LTM4691 is Pb-free and RoHS compliant.
Applications
- Telecom, Networking and Industrial Equipment
- Point-of-Load Regulation
- FPGA, ASIC Core Supplies
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTM4691 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.