Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual, Fast, Analog Loops with Digital Interface for Control and Monitoring
  • Output Voltage Range: 0.5V to 3.6V
  • ±0.5% Maximum DC Output Error Over Temperature
  • 10A DC Typical, 12A Peak Output Current, per Channel
  • ±5% Current Readback Accuracy at 10A Load
  • 400kHz PMBus-Compliant I2C Serial Interface
  • Integrated 16-Bit ∆Σ ADC
  • Supports Telemetry Polling Rates Up to 125Hz
  • Constant Frequency Current Mode Control
  • Parallel and Current Share Multiple Modules
  • All 7-Bit Slave Addresses Supported
  • Drop-In Pin-Compatible to Dual 9A LTM4675 and Dual 13A LTM4676A and Dual 18A LTM4677
  • 16mm × 11.9mm × 1.82mm LGA Package

Readable Data:

  • Input and Output Voltages, Currents, and Temperatures
  • Running Peak Values, Uptime, Faults and Warnings
  • Onboard EEPROM Fault Log Record with ECC

Writable Data and Configurable Parameters:

  • Output Voltage, Voltage Sequencing and Margining
  • Digital Soft-Start/Stop Ramp
  • OV/UV/OT, UVLO, Frequency and Phasing

Подробнее о продукте

The LTM4686 is a dual 10A (12A Peak) or single 20A (24A Peak) step-down µModule® (micromodule) DC/DC regulator with 39ms turn-on time. It features remote configurability and telemetry-monitoring of power management parameters over PMBus—an open standard I2C-based digital interface protocol . The LTM4686 is comprised of fast analog control loops, precision mixed-signal circuitry, EEPROM, power MOSFETs, inductors and supporting components.

The LTM4686’s 2-wire serial interface enables voltage margining and sequencing, and telemetry readback of currents, voltages, power, temperature, uptime and peak values. Pin-strap resistors configure start-up settings. The LTpowerPlay GUI, DC1613 USB-to-PMBus converter, DC2086 programming adapter and demo kits are available. Applications running from 5VIN or supplying 5VAUX to SVIN should use LTM4686-1. Otherwise, use LTM4686.

Pb-free and RoHS compliant, the LTM4686 is available in a 16mm × 11.9mm × 1.82mm LGA package.

Applications

  • System Optimization in Prototype and Production

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM4686
LTM4686-1

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTM4686
LTM4686-1

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.