Обзор
Особенности и преимущества
- Два быстродействующих аналоговых контура с цифровым интерфейсом для мониторинга и управления
- Широкий диапазон входных напряжений: от 4.5 В до 17 В при автономной работе, от 2.375 В до 17 В при использовании вспомогательного смещения 5 В
- Диапазон выходных напряжений: от 0.5 В до 3.6 В
- Погрешность выходного напряжения в диапазоне температур ±0.5%, макс.
- Выходной ток 10 A (тип.)/ 12 A (пик.) на канал
- Погрешность считывания тока ±5% при нагрузке 10 A
- Совместимый с PMBus последовательный интерфейс I2C, частота 400 кГц
- Интегрированный 16-разрядный ΔΣ АЦП
- Поддерживает частоту опроса телеметрии до 125 Гц
- Режим управления током с постоянной частотой
- Поддерживает множественные модули с параллельным включением и токораспределением
- Поддержка всех адресов ведомых в 7-разрядном адресном пространстве
- Прямая, совместимая по выводам замена для двухканальных стабилизаторов LTM4675 (9 A), LTM4676A (13 A) и LTM4677 (18 A)
- Корпус LGA, 16 мм × 11.9 мм × 1.82 мм
Подробнее о продукте
LTM4686 – это двухканальный (10 A, 12 A пик.) или одноканальный (20 A, 24 A пик.) понижающий стабилизатор постоянного напряжения серии µModule® (микромодуль) с временем включения 39 мс. Компонент поддерживает удаленное конфигурирование и мониторинг параметров схемы управления питания по PMBus — открытому стандарту протокола цифрового интерфейса на базе I2C. LTM4686 включает в себя быстродействующие аналоговые контуры управления, прецизионные схемы со смешанными сигналами, электрически стираемую/программируемую память EEPROM, силовые полевые МОП транзисторы, катушки индуктивности и вспомогательные компоненты.
Двухпроводной последовательный интерфейс LTM4686 позволяет управлять допустимыми диапазонами напряжений и процедурой включения/отключения питания, а также считывать телеметрию: показания токов, напряжений, мощности, температуры и срока работы. Настройки компонента, применяемые при запуске, определяются подтягивающими резисторами, которые подключаются к внешним выводам. Компонент сопровождается демонстрационными комплектами, адаптером для программирования DC2086, платой преобразователя USB-PMBus DC1613 и графическим интерфейсом LTpowerPlay™. В системах, работающих от напряжения VIN = 5 В или с напряжением VAUX = 5 В на выводе SVIN, следует использовать LTM4686-1. В противном случае, используйте LTM4686.
LTM4686 выпускается в бессвинцовом, отвечающем требованиям RoHS корпусе LGA с габаритами 16 мм × 11.9 мм × 1.82 мм.
Области применения
- Оптимизация систем при макетировании и серийном производстве
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Информация (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTM4686-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.