Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Dual, Fast, Analog Loops with Digital Interface for Control and Monitoring
- Wide Input Voltage Range: 4.5V to 17V
- Output Voltage Range: 0.5V to 5.5V
- ±0.5% Maximum DC Output Error Over Temperature
- ±2.5% Current Readback Accuracy at 9A Load
- 400kHz PMBus-Compliant I2C Serial Interface
- Integrated 16-Bit ∆Σ ADC
- Supports Telemetry Polling Rates Up to 125Hz
- Constant Frequency Current Mode Control
- Parallel and Current Share Multiple Modules
- All 7-Bit Slave Addresses Supported
- Drop-In Pin-Compatible to Dual 13A LTM4676A and Dual 18A LTM4677
- 16mm × 11.9mm × 3.51mm BGA Package
Readable Data:
- Input and Output Voltages, Currents, and Temperatures
- Running Peak Values, Uptime, Faults and Warnings
- Onboard EEPROM Fault Log Record with ECC
Writable Data and Configurable Parameters:
- Output Voltage, Voltage Sequencing and Margining
- Digital Soft-Start/Stop Ramp
- OV/UV/OT, UVLO, Frequency and Phasing
Подробнее о продукте
The LTM4675 is a dual 9A or single 18A step-down μModule® (micromodule) DC/DC regulator with 40ms turn-on time. It features remote configurability and telemetry-monitoring of power management parameters over PMBus—an open standard I2C-based digital interface protocol. The LTM4675 is comprised of fast analog control loops, precision mixed-signal circuitry, EEPROM, power MOSFETs, inductors and supporting components.
The LTM4675’s 2-wire serial interface allows outputs to be margined, tuned and ramped up and down at programmable slew rates with sequencing delay times. Input and output currents and voltages, output power, temperatures, uptime and peak values are readable. Custom configuration of the EEPROM contents is not required. At start-up, output voltages, switching frequency, and channel phase angle assignments can be set by pin-strapping resistors. The LTpowerPlay® GUI and DC1613 USB-to-PMBus converter and demo kits are available.
The LTM4675 is offered in a 16mm × 11.9mm × 3.51mm BGA package available with SnPb or RoHS compliant terminal finish.
Applications
- System Optimization in Prototype and Production
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (7)
Руководства по оценочным наборам (2)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Файлы с кодом
Сопутствующие компоненты
LTM4675 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Информация (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.