Обзор

Особенности и преимущества

  • Quad Outputs, Dual 12A and Dual 5A, Step-Down μModule® Regulator with Digital Interface
  • Wide Input Voltage Range: 4.5V to 15V
  • Dual 12A DC Output From 0.6V to 3.3V
  • Dual 5A DC Output From 0.6V to 5.5V
  • ±0.5% Total Output Voltage Regulation with Servo
  • ±5% Current Readback Accuracy in 12A Channels
  • 400kHz PMBus-Compliant I2C Serial Interface
  • Integrated 16-Bit ΔΣ ADC
  • Accurate Monitoring Input and Four Output Voltages, Currents, and Temperatures
  • Digital Programmable Output Voltage Trim, Sequencing and Margining for Each Channel
  • Manage Faults and Warnings
  • Onboard EEPROM Fault Log Record
  • Dual True Differential Sensing Amplifier
  • Parallelable Output for Higher Output Current
  • Drop-In Pin Compatible with Quad Output LTM4671 Non-PSM μModule Regulator
  • 16mm × 16mm × 4.72mm BGA Package

Подробнее о продукте

The LTM4673 is a quad output, dual 12A and dual 5A, switching mode DC/DC step-down μModule (powermodule) regulator integrated with 4-channel Power System Manager used to sequence, trim (servo), margin, supervise, manage faults, provide telemetry, and create fault logs. Operating over an input voltage range of 4.5V to 15V, the LTM4673 supports an output voltage range of 0.6V to 3.3V for 12A channels and 0.6V to 5.5V for 5A channels. Only bulk input and output capacitors are needed.

The LTM4673’s 2-wire serial interface allows outputs to be precisely margined, tuned and programmable sequenced up and down. An internal 16-bit ADC monitors and supervises input and all four output voltages, currents and temperatures. Faults can be programmed for overcurrent and undercurrent, voltage and temperature threshold limits for four output channels as well as over and undervoltage for the input.

The LTM4673 is offered in a 16mm × 16mm × 4.72mm BGA package with RoHS compliant terminal finish.

APPLICATIONS

  • Telecom, Networking and Industrial Equipment
  • Multi-Rail Point of Load Regulation
  • FPGAs, DSPs and ASICs Application

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM4673

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTM4673

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.