Обзор
Особенности и преимущества
- Dual 15A or Single 30A Output
- Wide Input Voltage Range: 4.5V to 20V
- 2.375VMIN with CPWR Bias
- Output Voltage Range: 0.6V to 5.5V
- ±1.5% Maximum Total DC Output Error
- Multiphase Current Sharing
- Differential Remote Sense Amplifier, Each Channel
- Current Mode Control/Fast Transient Response
- Up to 96% Efficiency
- Adjustable Switching Frequency (250kHz to 1MHz)
- Frequency Synchronization
- Overcurrent Foldback Protection
- Output Overvoltage Protection
- Internal or External Compensation
- Built-In Temperature Monitor Diode
- SnPb or RoHS Compliant Finish
- Thermally Enhanced (11.25mm × 15mm × 5.74mm) BGA Package
- Pin-Compatible with the LTM4646
Подробнее о продукте
The LTM4662 is a complete dual 15A output switching mode DC/DC power supply. Included in the package are the switching controller, power FETs, inductors, and all supporting components. Operating from an input voltage range of 4.5V to 20V, the LTM4662 supports two outputs each with an output voltage range of 0.6V to 5.5V, set by external resistors. Its high efficiency design delivers up to 15A continuous current for each output. Only a few input and output capacitors are needed.
The device supports frequency synchronization, multiphase operation, high efficiency light load operation and output voltage tracking for supply rail sequencing and has an on-board temperature diode per channel for device temperature monitoring. High switching frequency and a current mode architecture enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability.
Fault protection features include overvoltage and overcurrent protection. The power module is offered in a small footprint and thermally enhanced 11.25mm × 15mm × 5.74mm BGA package. The LTM4662 is available with SnPb or RoHS compliant terminal finish.
Applications
- Point-of-Load Power Supplies
- Telecom and Networking Equipment
- Industrial and Medical Equipment
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Информация (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTM4662 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.