Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Solution in <1cm2 (Single-Sided PCB) or 0.5cm2 (Dual-Sided PCB)
- Input Voltage Range: 1.8V to 5.5V, Down to 0.7V After Start-Up
- Output Voltage Range: 2.5V to 15V
- 4A Switch Current
- Dual Phase Operation
- ±3% Maximum Total DC Output Voltage Regulation Over Load, Line and Temperature
- Output Disconnect in Shut Down
- Inrush Current Limit
- External Frequency Synchronization
- Selectable Burst Mode® Operation
- Output Overvoltage and Overtemperature Protection
- 6.25mm × 6.25mm × 2.42mm BGA package
Подробнее о продукте
The LTM4661 is a synchronous step-up switching mode μModule® (power module) regulator in a 6.25mm × 6.25mm × 2.42mm BGA package. Included in the package are the switching controller, power FETs, inductor and all support components. Operating over an input voltage of 1.8V to 5.5V, down to 0.7V after start-up, the LTM4661 regulates an output voltage of 2.5V to 15V set by an external resistor. It provides up to 4A switch current. Only bulk input and output capacitors are needed.
The LTM4661 1MHz switching frequency and dual phase single output architecture enable fast transient response to line and load changes and a significant reduction of output ripple voltage. It supports frequency synchronization, PolyPhase® operation and selectable Burst Mode operation. The LTM4661 features a true output disconnect during shutdown and inrush current limit at start-up. It also has short-circuit, overvoltage and overtemperature protection.
The LTM4661 is Pb-free and RoHS compliant.
Applications
- RF Microwave Power Amplifiers
- Battery Powered DC Motors
- 3.3V Bus Telecom Transceivers
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Сопутствующие компоненты
LTM4661 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Информация (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.