Обзор

Особенности и преимущества

  • Input Voltage Range: 30V to 60V (65V Abs. Max.)
  • Wide Output Voltage: 4.5V to 18V (VOUT < VIN/2)
  • 97.3% Peak Efficiency (12VOUT at 15A, 48VIN)
  • ±1.5% Maximum Total DC Output Error
  • Up to 300W Output Power
  • Scalable: Parallel LTM4660s for Higher Power
  • Fixed Frequency Current Mode Control
  • Phase-Lockable External Synchronization from 200kHz to 1MHz
  • Low Start-Up Inrush Current with Flying Capacitor Voltage-Balancing Prior to DC/DC Switching Action
  • Output Voltage Tracking with Soft-Start
  • Short-Circuit Protection with Adjustable Retry-Timer
  • Overcurrent and Overtemperature Protection
  • Onboard Diode Temperature Monitor
  • Optional External Reference Input
  • Power Good and FAULT Indicators
  • 16mm × 16mm × 10.34mm BGA Package

Подробнее о продукте

The LTM4660 is a complete 300W output switching mode hybrid-topology step-down DC/DC μModule® (micromodule) nonisolated bus converter. Its exposed power inductor resides on the top of the package, providing an intrinsic path for heat to dissipate up and out of the module—away from one’s printed circuit board. Included in the package are the switching controller IC, power MOSFETs and supporting components. Only flying (charge-pump) capacitors, bulk input and output bypass capacitors, and a few configuration passives are needed.

The LTM4660 features frequency synchronization, Burst Mode® operation and output voltage soft-start and tracking. An onboard temperature diode is available for temperature monitoring. The LTM4660 protects against short-circuit, overcurrent, and overtemperature faults. For higher power applications, multiple LTM4660 modules can be easily paralleled.

The LTM4660 is offered in a 16mm × 16mm × 10.34mm BGA package with RoHS compliant terminal finish.

APPLICATIONS

  • Telecom, Data Centers and Networking Equipment
  • Industrial and Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM4660

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.