Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Tiny Surface Mount, 4mm × 4mm × 4.32mm LGA Package
  • Silent Switcher®2 Architecture
  • Ultralow EMI Noise
  • Input Voltage Range: 2.25V to 5.5V
  • Output Voltage Range: 0.5V to VIN
  • 10A DC Output Current
  • Current Mode Control, Fast Transient Response
  • Multiphase Parallel Current Sharing with Multiple LTM4658s
  • Output Soft-Start with Voltage Tracking
  • External Frequency Synchronization
  • Selectable Pulse-Skipping Mode
  • Power Good Indicator
  • Die Temperature Monitoring Output
  • Overvoltage, Overcurrent and Overtemperature Protection

Подробнее о продукте

The LTM4658 is a complete 10A step-down switching mode μModule® regulator in a tiny 4mm × 4mm × 4.32mm LGA package. Included in the package are the switching controller, power MOSFETs, inductor and all support components. Operating over an input voltage range of 2.25V to 5.5V, the LTM4658 supports an output voltage range of 0.5V to VIN set by external resistors. Its high efficiency design delivers 10A continuous output current. Only ceramic input and output capacitors are needed.

The LTM4658 employs a Silent Switcher 2 architecture with internal hot loop bypass capacitors to achieve both low EMI and high efficiency at high switching frequencies.

The LTM4658 also supports frequency synchronization, multiphase operation, selectable pulse-skipping mode operation, output voltage tracking for supply rail sequencing. Its high switching frequency and a current mode architecture enables a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability.

Fault protection features include overvoltage, overcurrent and overtemperature protection. The LTM4658 is Pb-Free and RoHS compliant.

APPLICATIONS

  • Telecom, Datacom, Networking System
  • Optical Module
  • Industrial Equipment
  • Point-of-Load Regulation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM4658

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.