Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Boost Switch Mode Power Supply
- Wide Input Voltage Range: 4.5V to 28V
- Output Voltage Range: 6V to 36V
- 4A Continuous Output Current (12VIN, 24VOUT)
- ±2% Maximum Total Output Voltage Regulation Over Load, Line and Temperature
- Input Disconnect in Shutdown
- Inrush Current Limit
- External Frequency Synchronization
- Programmable Frequency (350kHz to 780kHz)
- Parallel Current Sharing
- Up to 98% Efficiency
- Selectable Burst Mode® Operation
- In-Line Overcurrent Protection
- Overtemperature Protection
- LTM4656-1 Adjustable Compensation Version
- 16mm × 16mm × 7.07mm BGA Package
Подробнее о продукте
The LTM4656 is a complete high efficiency boost μModule® (power module) regulator with the switching controller, power FETs, inductor, and all supporting components. Only a few input and output capacitors are needed. Operating over an input voltage range of 4.5V to 28V, the LTM4656 supports an output voltage range of 6V to 36V, set by a single external resistor. Its high efficiency design delivers up to 5A continuous output current. An in-line protection circuit sets the maximum input current, and will trip off the input power if exceeded and retry (see Typical Applications section on data sheet).
The high density boost design can convert up to 180W of output power.
Fault protection features include overtemperature protection, and overcurrent protection input referred with auto-retry. The μmodule is offered in a space saving and thermally enhanced 16mm × 16mm × 7.07mm BGA package. The LTM4656 is Pb-free and RoHS compliant.
APPLICATIONS
- Telecom and Networking Equipment
- Electronic Test Equipment
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.