Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональный импульсный источник питания с низким уровнем электромагнитных помех
  • Отвечает требованиям EN55022 Class B
  • Широкий диапазон входных напряжений: 3.1 В – 58 В
  • Выходной ток до 4 A
  • Диапазон выходных напряжений: 0.5 В ≤ VВЫХ ≤ 0.94 • VВХ
  • Полная погрешность выходного напряжения ±1.67% в диапазоне входных напряжений, токов нагрузки и температур (от –40°C до 125°C)
  • Возможность параллельного включения и распределения тока между несколькими LTM4653
  • Аналоговый индикатор выходного тока
  • Программируемое ограничение входного напряжения
  • Режим управления током с постоянной частотой
  • Индикатор “питание в норме” и программируемый мягкий запуск
  • Защита от повышенного напряжения, повышенного тока и перегрева
  • Корпус BGA, 15 мм × 9 мм × 5.01 мм

Подробнее о продукте

LTM®4653 – это обладающий крайне низким шумом понижающий импульсный стабилизатор постоянного напряжения с входным напряжением до 58 В и выходным током 4 A, который отвечает требованиям стандарта EN55022 к уровню излучаемых помех. Требования к кондуктивным излучениям могут быть удовлетворены путем добавления стандартных фильтрующих компонентов. В корпусе стабилизатора интегрированы контроллер импульсного стабилизатора, полевые МОП транзисторы цепей питания, катушка индуктивности, фильтры и вспомогательные компоненты.

LTM4653 работает с диапазоном входных напряжений от 3.1 В до 58 В и частотой коммутации в диапазоне от 250 кГц до 3 МГц (по умолчанию – 400 кГц), поддерживая формирование выходных напряжений в диапазоне от 0.5 В до 94% от VВХ. Для выбора выходного напряжения и частоты коммутации используется по одному резистору. При необходимости в высоких токах нагрузки несколько микросхем могут быть включены параллельно в режиме PolyPhase® и синхронизированы с внешним тактовым сигналом. Для построения законченного проекта на базе LTM4653 достаточно добавить входные и выходные фильтрующие конденсаторы.

LTM4653 выпускается в корпусе BGA с габаритами 15 мм × 9 мм × 5.01 мм, который доступен в варианте, отвечающем требованиям RoHS, а также в варианте с финишным покрытием контактов SnPb.

Области применения

  • Авиационная радиоэлектроника, промышленная контрольно-измерительная аппаратура
  • Обработка видеосигналов и формирование изображений
  • Источники питания 48 В для телекоммуникационного и сетевого оборудования
  • РЧ системы

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM4653

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTM4653
LTM4653PARALLEL

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

LTM4653 Обсуждения

RE: LTM4653 max duty cycle
24 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
RE: LTM4653
24 неделя (ль) назад в категории Power By Linear

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.