Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • n Dual ±25A or Single ±50A Output Source/Sink
  • Input Voltage Range: 4.5V to 18V (20V Abs Max)
  • Output Voltage Range: 0.6V to 7.5V (8V Abs Max)
  • ±1.5% Maximum Total DC Output Error Over Line, Load and Temperature
  • Adjustable Control Loop Compensation
  • Differential Remote Sense Amplifier
  • Current Mode Control/Fast Transient Response
  • Multiphase Parallel Current Sharing Up to ±300A
  • Internal Temperature Monitor
  • Adjustable Switching Frequency or Synchronization
  • Overcurrent Foldback Protection
  • Selectable Pulse-Skipping Mode Operation
  • Soft-Start/Voltage Tracking
  • Input and Output Overvoltage Protection
  • 16mm × 16mm × 4.92mm BGA Package

Подробнее о продукте

The LTM4652 is a source/sink dual ±25A or single ±50A output switching mode step-down DC/DC μModule® (micromodule) regulator with ±1.5% total DC output error. Included in the package are the switching controllers, power MOSFETs, inductors and all supporting components. Operating from an input voltage range of 4.5V to 18V, the LTM4652 supports two outputs with an output voltage range of 0.6V to 7.5V, each set by a single external resistor. Its high efficiency design delivers up to ±25A continuous current for each output. Only a few input and output capacitors are needed. Adjustable control loop compensation allows for fast transient response to minimize output capacitance when powering FPGAs, ASICs, and processors.

Fault protection features include input and output overvoltage and bidirectional overcurrent protection. The LTM4652 is offered in a 16mm × 16mm × 4.92mm BGA package.

APPLICATIONS

  • Test and Measurement Instrumentation
  • Telecom and Networking Equipment
  • Industrial Equipment

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM4652

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTM4652(INVERTING)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.