Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Dual 25A or Single 50A Output
- Input Voltage Range: 4.5V to 15V
- Output Voltage Range: 0.6V to 1.8V
- ±1.5% Maximum Total DC Output Error Over Line, Load and Temperature
- Differential Remote Sense Amplifier
- Current Mode Control/Fast Transient Response
- Adjustable Switching Frequency
- Frequency Synchronization
- Overcurrent Foldback Protection
- Multiphase Parallel Current Sharing with Multiple LTM4650s Up to 300A
- Internal Temperature Monitor
- Pin Compatible with the LTM4620 (Dual 13A, Single 26A) and LTM4630 (Dual 18A, Single 36A)
- Selectable Burst Mode® Operation
- Soft-Start/Voltage Tracking
- Output Overvoltage Protection
- 16mm × 16mm × 5.01mm BGA Package
Подробнее о продукте
The LTM4650 is a dual 25A or single 50A output switching mode step-down DC/DC μModule® (power module) regulator. Included in the package are the switching controllers, power FETs, inductors, and all supporting components. Operating from an input voltage range of 4.5V to 15V, the LTM4650 supports two outputs each with an output voltage range of 0.6V to 1.8V, each set by a single external resistor. Its high efficiency design delivers up to 25A continuous current for each output. Only a few input and output capacitors are needed. The LTM4650 is pin compatible with the LTM4620 (dual 13A, single 26A) and the LTM4630 (dual 18A, single 36A).
The device supports frequency synchronization, multiphase operation, Burst Mode operation and output voltage tracking for supply rail sequencing and has an onboard temperature diode for device temperature monitoring. High switching frequency and a current mode architecture enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability.
Fault protection features include overvoltage and overcurrent protection. The LTM4650 is offered in a 16mm × 16mm × 5.01mm BGA package.
Vin Range | Vout Range | Comp | DC Vout Accy | |
LTM4650 | 4.5V to 15V | 0.6V to 1.8V | Internal | 1.5% |
LTM4650-1B | 4.5V to 15V | 0.6V to 1.8V | External | 1.5% |
LTM4650-1A | 4.5V to 15V | 0.6V to 1.8V | External | 0.8% |
LTM4650A | 4.5V to 16V | 0.6V to 5.5V | Internal | 1% |
LTM4650A-1 | 4.5V to 16V | 0.6V to 5.5V | External | 1% |
Applications
- Processor, ASIC and FPGA Core Power
- Telecom and Networking Equipment
- Storage and ATCA Cards
- Industrial Equipment
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (5)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (4)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (4)
Сопутствующие компоненты
LTM4650 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Информация (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.