Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual 10A or Single 20A Output
  • Wide Input Voltage Range: 4.5V to 20V
    • 2.375VMIN with CPWR Bias
  • Output Voltage Range: 0.6V to 5.5V
  • ±1.5% Maximum Total DC Output Error
  • Multiphase Current Sharing
  • Differential Remote Sense Amplifier, Each Channel
  • Current Mode Control/Fast Transient Response
  • Up to 96% Efficiency
  • Adjustable Switching Frequency (250kHz to 1.3MHz)
  • Frequency Synchronization
  • Overcurrent Foldback Protection
  • Output Overvoltage Protection
  • Internal or External Compensation
  • Built-In Temperature Monitoring Diode
  • SnPb or RoHS Compliant Finish
  • 11.25mm × 15mm × 5.01mm BGA Package

Подробнее о продукте

The LTM4646 is a complete dual 10A output switching mode DC/DC power supply. Included in the package are the switching controller, power FETs, inductors, and all supporting components. Operating from an input voltage range of 4.5V to 20V, the LTM4646 supports two outputs each with an output voltage range of 0.6V to 5.5V, set by external resistors. Its high efficiency design delivers up to 10A continuous current for each output. Only a few input and output capacitors are needed.

The device supports frequency synchronization, multiphase operation, high efficiency light load operation and output voltage tracking for supply rail sequencing and has an on-board temperature diode per channel for device temperature monitoring. High switching frequency and a current mode architecture enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability.

Fault protection features include overvoltage and overcurrent protection. The power module is offered in a small footprint 11.25mm × 15mm × 5.01mm BGA package. The LTM4646 is available with SnPb or RoHS compliant terminal finish.

Applications

  • Point-of-Load Power Supplies
  • Telecom and Networking Equipment
  • Industrial Equipment
  • Medical Equipment

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM4646

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTM4646

Сопутствующие компоненты

LTM4646 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.