Обзор
Особенности и преимущества
- Quad Output Step-Down µModule® Regulator with 3A per Output
- Wide Input Voltage Range: 4V to 20V
- 2.375V to 20V with External Bias
- 0.6V to 3.3V Output Voltage
- 3A DC Output Current Each Channel
- ±1.5% Total Output Voltage Regulation
- Current Mode Control, Fast Transient Response
- Parallelable for Higher Output Current
- Output Voltage Tracking
- Internal Temperature Sensing Diode Output
- External Frequency Synchronization
- Overvoltage, Current and Temperature Protection
- 9mm × 15mm × 1.82mm LGA and 9mm × 15mm × 2.42mm BGA Packages
Подробнее о продукте
The LTM4643 is a quad DC/DC step-down µModule (power module) regulator with 3A per output. Outputs can be paralleled in an array for up to 12A capability. Included in the package are the switching controllers, power FETs, inductors and support components. Operating over an input voltage range of 4V to 20V or 2.375V to 20V with an external bias supply, the LTM4643 supports an output voltage range of 0.6V to 3.3V each set by a single external resistor. Its high efficiency design delivers 3A continuous output current per channel. Only bulk input and output capacitors are needed.
Fault protection features include overvoltage, overcurrent and overtemperature protection. The LTM4643 is offered in a 9mm ×15mm × 1.82mm LGA and 9mm × 15mm × 2.42mm BGA packages with SnPb (BGA) or RoHS compliant terminal finish.
Applications
- FPGAs, GPUs and ASICs Applications
- PCIe and Backside PCB Mounting
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Информация (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.