Обзор
Особенности и преимущества
- Small Form Factor Dual 4A Power Supply
- Wide Input Voltage Range: 4.5V to 20V (2.375V Min with CPWR Bias)
- Dual 180° Out-of-Phase Outputs with 4A DC
- Dual Outputs with 0.6V to 5.5V Range
- Output Voltage Tracking
- ±1.5% Maximum Total DC Output Voltage Error
- Up to 95% Maximum Efficiency
- Phase-Lockable Fixed Frequency 600kHz to 1.4MHz
- Constant On-Time, Valley Current Mode Architecture
- Selectable Burst Mode® Operation
- Output Overvoltage and Overcurrent Protection
- 9mm × 11.25mm × 4.92mm BGA Package
Подробнее о продукте
The LTM4642 is a complete dual 4A or single 8A step-down DC/DC μModule® (micromodule) regulator. Included in the package are the switching controller, power FETs, inductor, and all support components. Operating over input voltage ranges of 4.5V to 20V, (2.375V min with external CPWR bias), the LTM4642 supports two outputs with voltage ranges of 0.6V to 5.5V, set by a single external resistor. Its high efficiency design delivers 4A continuous current (5A peak) for each output.
High switching frequency and a valley current mode architecture enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability. The two outputs are interleaved with 180° phase to minimize the ripple noise and reduce the I/O capacitors.
The power module is offered in a 9mm × 11.25mm × 4.92mm BGA package. The LTM4642 is RoHS compliant with Pb-free finish.
Applications
- Telecom and Networking Equipment
- Servers
- FPGA Power
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
LTM4642 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Информация (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.