Новые материалы по теме (1)
Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Operating Input Voltage Range: 4.5V to 38V
- 10A DC Typical, 12A Peak Output Current
- Output Range: 0.6V to 6V
- ±1.5% Maximum Total Output DC Voltage Error
- Differential Remote Sense Amplifier for POL Regulation
- Internal Temperature, Analog Indicator Output
- Overcurrent Foldback and Overtemperature Protection
- Current Mode Control/Fast Transient Response
- Parallelable for Higher Output Current
- Selectable Pulse-Skipping Operation
- Soft-Start/Voltage Tracking/Pre-Bias Start-Up
- 15mm × 15mm × 5.01mm BGA Package
- SnPb or RoHS Compliant Finish
- UVLO, Overvoltage Shutdown and Latchoff Thresholds
- N-Channel Overvoltage Power-Interrupt MOSFET Driver
- Surge Stopper Capable with Few External Components
- Robust, Resettable Latchoff Overvoltage Protection
- N-Channel Overvoltage Crowbar Power MOSFET Driver
Подробнее о продукте
The LTM4641 is a switch mode step-down DC/DC μModule® (power module) regulator with advanced input and load protection features. Trip detection thresholds for the following faults are customizable: input undervoltage, overtemperature, input overvoltage and output overvoltage. Select fault conditions can be set for latchoff or hysteretic restart response—or disabled. Included in the package are the switching controller and housekeeping ICs, power MOSFETs, inductor, overvoltage drivers, biasing circuitry and supporting components. Operating from input voltages of 4V to 38V (4.5V start-up), the device supports output voltages from 0.6V to 6V, set by an external resistor network remote sensing the point-of-load’s voltage.
The LTM4641’s high efficiency design can deliver up to 10A continuous current with a few input and output capacitors. The regulator’s constant on-time current mode control architecture enables high step-down ratios and fast response to transient line and load changes. The LTM4641 is offered in a 15mm × 15mm × 5.01mm with SnPb or RoHS compliant terminal finish.
Applications
- Ruggedized Electronics
- Avionics and Industrial Equipment
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Информация (1)
Технические статьи (5)
Вебкаст (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.