Обзор
Особенности и преимущества
- Complete 20A Switch Mode Power Supply
- 2.375V to 7V Input Voltage Range (VIN < 4.5V, Need CPWR Bias)
- 0.6V to 5.5V Output Voltage Range
- ±1.5% Maximum Total DC Output Voltage Error (–40°C to 125°C)
- Differential Remote Sense Amplifier for Precision Regulation (VOUT ≤ 3.3V)
- Current Mode Control/Fast Transient Response
- Parallel Multiphase Current Sharing (Up to 80A)
- Frequency Synchronization
- Selectable Pulse-Skipping or Burst Mode® Operation
- Soft-Start/Voltage Tracking
- Up to 88% Efficiency (3.3VIN, 1.5VOUT)
- Overcurrent Foldback Protection
- Output Overvoltage Protection
- Internal Temperature Monitor
- Overtemperature Protection
- 15mm × 15mm × 4.92mm BGA Package
Подробнее о продукте
The LTM4639 is a complete 20A output high efficiency switch mode step-down DC/DC μModule (power module) regulator. Included in the package are the switching controller, power FETs, inductor and compensation components. Operating over an input voltage range from 2.375V to 7V, the LTM4639 supports an output voltage range of 0.6V to 5.5V, set by a single external resistor. Only a few input and output capacitors are needed.
Current mode operation allows precision current sharing of up to four LTM4639 regulators to obtain up to 80A output. High switching frequency and a current mode architecture enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability. The device supports frequency synchronization, multiphase/current sharing, Burst Mode operation and output voltage tracking for supply rail sequencing. A diode-connected PNP transistor is included for use as an internal temperature monitor. For up to 20V input operation, please see the LTM4637.
The LTM4639 is offered in a 15mm × 15mm × 4.92mm BGA package. The LTM4639 is RoHS compliant.
Applications
- Telecom Servers and Networking Equipment
- Industrial Equipment
- Medical Systems
- High Ambient Temperature Systems
- 3.3V Input Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (2)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Сопутствующие компоненты
LTM4639 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Информация (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.