Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Stacked Inductor Acts as Heat Sink
- Wide Input Voltage Range: 4.7V to 15V
- 0.6V to 3.3V Output Voltage Range
- ±1.3% Total DC Output Voltage Error Over Line, Load and Temperature (–40°C to 125°C)
- Differential Remote Sense Amplifier for Precision Regulation
- Current Mode Control/Fast Transient Response
- Frequency Synchronization
- Parallel Current Sharing (Up to 240A)
- Internal or External Compensation
- 88% Efficiency (12VIN, 1VOUT) at 40A
- Overcurrent Foldback Protection
- 16mm × 16mm × 7.07mm BGA Package
Подробнее о продукте
The LTM4636 is a 40A step-down μModule (power module) switching regulator with a stacked inductor as a heat sink for quicker heat dissipation and cooler operation in a small package. The exposed inductor permits direct contact with airflow from any direction. The LTM4636 can deliver 40W (12VIN, 1VOUT, 40A, 200LFM) with only 40°C rise over the ambient temperature. Full-power 40W is delivered, up to 83°C ambient and half-power 20W is supported at 110°C ambient.
The LTM4636 operates at 92%, 90% and 88% efficiency, delivering 15A, 30A and 40A, respectively, to a 1V load (12VIN). The μModule regulator is scalable such that four μModules in current sharing mode deliver 160W with only 40°C rise and 88% efficiency (12VIN, 1VOUT, 400LFM). The LTM4636 is offered in a 16mm × 16mm × 7.07mm BGA package.
Notes | |
LTM4636 | Simpler circuits and fewer features |
LTM4636-1 | Extra internal circuitry for detecting overtemperature and input/output overvoltage conditions |
Applications
- Telecom Servers and Networking Equipment
- Industrial Equipment and Medical Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (5)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Сопутствующие компоненты
LTM4636 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Информация (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTM4636 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.