Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Overtemperature, Input/Output Overvoltage Protection
  • Trips Upstream Power Source or Circuit Breaker
  • Stacked Inductor Acts as Heat Sink
  • Wide Input Voltage Range: 4.7V to 15V
  • 0.6V to 3.3V Output Voltage Range
  • ±1.3% Total DC Output Voltage Error (–40°C to 125°C)
  • Differential Remote Sense Amplifier for Precision Regulation
  • Current Mode Control/Fast Transient Response
  • Frequency Synchronization
  • Parallel Current Sharing (Up to 240A)
  • 88% Efficiency (12VIN, 1VOUT) at 40A
  • Overcurrent Foldback Protection
  • Overtemperature Shutdown
  • 16mm × 16mm × 7.07mm BGA Package

Подробнее о продукте

The LTM4636-1 is a 40A step-down μModule® (power module) switching regulator with stacked inductor as a heat sink for heat dissipation and cooler operation in a small package. The LTM4636-1 detects overtemperature and input/output overvoltage conditions and can trip an upstream power supply or circuit breaker to protect itself and its load. The exposed inductor as a heat sink permits direct contact with airflow from any direction. The LTM4636-1 can deliver 40W (12VIN, 1VOUT, 40A, 200LFM) with only 40°C rise over the ambient temperature. Full-power 40W is delivered up to 83°C ambient and half-power 20W is supported at 110°C ambient.

The LTM4636-1 operates at 92%, 90% and 88% efficiency delivering 15A, 30A and 40A, respectively, to a 1V load (12VIN). The μModule regulator is scalable where four in current sharing deliver 160W with only 40°C rise and 88% efficiency (12VIN, 1VOUT, 400LFM). The LTM4636-1 is offered in 16mm × 16mm × 7.07mm BGA package.

Notes
LTM4636 Simpler circuits and fewer features
LTM4636-1 Extra internal circuitry for detecting overtemperature and input/output overvoltage conditions

Applications

  • Telecom Servers and Networking Equipment
  • Industrial Equipment and Medical Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM4636
LTM4636-1

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTM4636
LTM4636-1

Сопутствующие компоненты

LTM4636-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.