Обзор

Особенности и преимущества

  • Three Independent 10A DC Output Current Regulator Channels
  • Input Voltage Range: 4.7V to 16V
    • 2.375V to 16V with External 5V Bias
  • VOUT1,2 Voltage Range: 0.8V to 1.8V
  • VOUT3 Voltage Range: 0.8V to 5.5V
  • ±1.5% Maximum Total DC Output Error
  • Current Mode Control/Fast Transient Response
  • Frequency Synchronization
  • Output Overvoltage and Overcurrent Protection
  • Multiphase Operation with Current Sharing on VOUT1 and VOUT2
  • General Purpose Temperature Monitors
  • Soft-Start/Voltage Tracking
  • Power Good Monitors
  • 15mm × 15mm × 5.01mm BGA Package

Подробнее о продукте

The LTM4633 μModule® (power module) regulator combines three complete 10A switching mode DC/DC converters into one small package. Included in the package are the switching controllers, power FETs, inductors, and most support components. The LTM4633’s three regulators operate from 4.7V to 16V input rail(s) or 2.375V to 16V with an external 5V bias. The VOUT1 and VOUT2 output range is 0.8V to 1.8V, while the VOUT3 output range is 0.8V to 5.5V. Each output is set by one external resistor.

High switching frequency and a current mode architecture enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability. The device supports frequency synchronization, multiphase parallel operation of VOUT1 and VOUT2, soft-start and output voltage tracking for supply rail sequencing.

Fault protection features include overvoltage protection, overcurrent protection and temperature monitoring. The power module is offered in a space saving, thermally enhanced 15mm × 15mm × 5.01mm BGA package. The LTM4633 is RoHS compliant with Pb-free finish.

Applications

  • Telecom, Networking and Industrial Equipment
  • High Density Point of Load Regulation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM4633

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTM4633

Сопутствующие компоненты

LTM4633 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.