Обзор
Особенности и преимущества
- Complete DDR-QDR4 SRAM Power Solution Including VDDQ, VTT, VTTR (or VREF)
- Solution in 0.5cm2 (Dual-Sided PCB)
- Wide Input Voltage Range: 3.6V to 15V
- 3.3V Input Compatible with VIN Tied to INTVCC
- 0.6V to 2.5V Output Voltage Range
- Dual ±3A DC Output Current with Sink and Source Capability
- ±1.5%, ±10mA Buffered VTTR = VDDQ/2 Output
- 3A VDDQ + 3A VTT or Dual Phase Single 6A VTT
- ±1.5% Maximum Total Output Voltage Regulation Error Over Load, Line and Temperature
- Current Mode Control, Fast Transient Response
- External Frequency Synchronization
- Multiphase Parallelable with Current Sharing
- Selectable Burst Mode® Operation
- Overvoltage Input and Overtemperature Protection
- Power Good Indicator
- Ultrathin 6.25mm × 6.25mm × 1.82mm LGA and 6.25mm × 6.25mm × 2.42mm BGA Packages
Подробнее о продукте
The LTM4632 is an ultrathin triple output step-down μModule® (power module) regulator to provide complete power solution for DDR-QDR4 SRAM. Operating from a 3.6V to 15V input voltage, the LTM4632 supports two ±3A output rails, both sink and source capable, for VDDQ and VTT, plus a 10mA low noise reference VTTR output. Both VTT and VTTR track and are equal to VDDQ/2. Housed in a 6.25mm × 6.25mm × 1.82mm LGA and 6.25mm × 6.25mm × 2.42mm BGA packages, the LTM4632 includes the switching controller, power FETs, inductors and support components. Alternatively, the power module can also be configured as a two phase single ±6A output VTT. Only a few ceramic input and output capacitors are needed to complete the design.
The LTM4632 supports selectable Burst Mode operation (CH1 only) and output voltage tracking for supply rail sequencing. Its high switching frequency and current mode control enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability.
Fault protection features include overvoltage input, overcurrent and overtemperature protection.
The LTM4632 is RoHS compliant with Pb-free finish.
Applications
- DDR Memory Power Supply
- General Purpose Point of Load Conversion
- Telecom, Networking and Industrial Equipment
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (2)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Информация (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTM4632 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.