Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Dual 18A or Single 36A Output
- Input Voltage Range: 4.5V to 18V (after date code 1720*)
- Output Voltage Range: 0.6V to 8V (after date code 1720*)
- ±1.5% Maximum Total DC Output Error Over Line, Load and Temperature
- Higher Light Load Efficiency and Wider VOUT Range Than LTM4630
- Differential Remote Sense Amplifier
- Current Mode Control/Fast Transient Response
- Multiphase Parallel Current Sharing Up to 144A
- Internal Temperature Monitor
- Pin Compatible with the LTM4620A (Dual 13A, Single 26A) and LTM4630 (Dual 18A, Single 36A)
- Adjustable Switching Frequency or Synchronization
- Overcurrent Foldback Protection
- Selectable Burst Mode® Operation, Pulse Skipping Mode Operation
- Soft-Start/Voltage Tracking
- Output Overvoltage Protection
- 16mm × 16mm × 4.41mm LGA and 16mm × 16mm × 5.01mm BGA Packages
Подробнее о продукте
The LTM4630A is a dual 18A or single 36A output switching mode step-down DC/DC µModule® (micromodule) regulator with wider VOUT range and higher efficiency than LTM4630. Included in the package are the switching controllers, power FETs, inductors and all supporting components. Operating from an input voltage range of 4.5V to 18V, the LTM4630A supports two outputs each with an output voltage range of 0.6V to 8V, each set by a single external resistor. Its high efficiency design delivers up to 18A continuous current for each output. Only a few input and output capacitors are needed. The LTM4630A is pin compatible with the LTM4620 and LTM4620A (dual 13A, single 26A) and the LTM4630 (dual 18A, single 36A).
The device supports frequency synchronization, multiphase operation, Burst Mode operation and output voltage tracking for supply rail sequencing and has an onboard temperature diode for device temperature monitoring. High switching frequency and a current mode architecture enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability.
Fault protection features include overvoltage and overcurrent protection. The LTM4630A is offered in 16mm × 16mm × 4.41mm LGA and 16mm × 16mm × 5.01mm BGA packages.
*Maximum VIN = 15V and VOUT = 5.3V with date code before 1720
Features | VOUT | |
LTM4630 | 0.6V to 1.8V | |
LTM4630-1 | 0.8% DC and 3% Transient Accuracy | 0.6V to 1.8V |
LTM4630A | Higher Light Load Efficiency | 0.6V to 5.3V |
Applications
- Telecom and Networking Equipment
- Storage and ATCA Cards
- Industrial Equipment
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Информация (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.