Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual 18A or Single 36A Output
  • Wide Input Voltage Range: 4.5V to 15V
  • Output Voltage Range: 0.6V to 1.8V
  • ±1.5% Maximum Total DC Output Error Over Line, Load and Temperature
  • Differential Remote Sense Amplifier
  • Current Mode Control/Fast Transient Response
  • Adjustable Switching Frequency
  • Overcurrent Foldback Protection
  • Multiphase Parallel Current Sharing with Multiple LTM4630s Up to 144A
  • Frequency Synchronization
  • Internal Temperature Monitor
  • Pin Compatible with the LTM4620 and LTM4620A (Dual 13A, Single 26A) and LTM4628 (Dual 8A, Single 16A)
  • Selectable Burst Mode® Operation
  • Soft-Start/Voltage Tracking
  • Output Overvoltage Protection
  • 16mm × 16mm × 4.41mm LGA and 16mm × 16mm × 5.01mm BGA Packages

Подробнее о продукте

The LTM4630 is a dual 18A or single 36A output switching mode step-down DC/DC μModule® (power module) regulator. Included in the package are the switching controllers, power FETs, inductors, and all supporting components. Operating from an input voltage range of 4.5V to 15V, the LTM4630 supports two outputs each with an output voltage range of 0.6V to 1.8V, each set by a single external resistor. Its high efficiency design delivers up to 18A continuous current for each output. Only a few input and output capacitors are needed. The LTM4630 is pin compatible with the LTM4620 and LTM4620A (dual 13A, single 26A) and the LTM4628 (dual 8A, single 16A).

The device supports frequency synchronization, multiphase operation, Burst Mode operation and output voltage tracking for supply rail sequencing and has an onboard temperature diode for device temperature monitoring. High switching frequency and a current mode architecture enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability.

Fault protection features include overvoltage and overcurrent protection. The LTM4630 is offered in 16mm × 16mm × 4.41mm LGA and 16mm × 16mm × 5.01mm BGA packages. The LTM4630 is ROHS compliant.

 


Features Vout
LTM4630
0.6V to 1.8V
LTM4630-1 0.8% DC and 3% Transient Accuracy 0.6V to 1.8V
LTM4630A Higher Light Load Efficiency 0.6V to 5.3V


Applications

  • Telecom and Networking Equipment
  • Storage and ATCA Cards
  • Industrial Equipment

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (6)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM4630
LTM4630-1
LTM4630A

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTM4630
LTM4630-1
LTM4630A

Сопутствующие компоненты

LTM4630 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.