Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- ±0.8% Maximum Total DC Output Error Over Line, Load and Temperature (LTM4630-1A)
- ±3% Transient Output Error with Minimum Output Capacitance
- Dual 18A or Single 36A Output
- 4.5V to 15V Input, 0.6V to 1.8V Output Voltage Range
- Differential Remote Sense Amplifier
- Current Mode Control/Fast Transient Response
- Current Sharing Up to 144A
- 16mm × 16mm × 5.01mm BGA Package
Подробнее о продукте
The LTM4630-1A/LTM4630-1B are dual 18A or single 36A output step-down μModule® (power module) regulators with ±0.8% (LTM4630-1A) and ±1.5% (LTM4630-1B) total DC output error, respectively, with ±3% transient output error. Included in the package are the switching controller, power FETs, inductors, and all supporting components. External compensation allows for fast transient response to minimize output capacitance when powering FPGAs, ASICs, and processors. With synchronized multiphase parallel current sharing, four LTM4630-1 devices can deliver up to 144A. The LTM4630-1 is offered in a 16mm × 16mm × 5.01 BGA package.
Features | Vout | |
LTM4630 | 0.6V to 1.8V | |
LTM4630-1 | 0.8% DC and 3% Transient Accuracy | 0.6V to 1.8V |
LTM4630A | Higher Light Load Efficiency | 0.6V to 5.3V |
Applications
- FPGA, ASIC, μProcessor Core Voltage Regulation
- Information, Communication Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (6)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Информация (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTM4630-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.