Обзор
Особенности и преимущества
- Complete 15A Switch Mode Power Supply
- Wide Input Voltage Range: 4.5V to 20V
- 0.6V to 5V Output Range
- ±1.5% Total DC Output Error
- Differential Remote Sense Amplifier for Precision Regulation
- Current Mode Control/Fast Transient Response
- Frequency Synchronization
- Parallel Current Sharing (Up to 60A)
- Selectable Pulse-Skipping or Burst Mode® Operation
- Soft-Start/Voltage Tracking
- Up to 93% Efficiency (12VIN, 3.3VOUT)
- Overcurrent Foldback Protection
- Output Overvoltage Protection
- Small Surface Mount Footprint, Low Profile 15mm × 15mm × 4.32mm LGA and 15mm × 15mm × 4.92mm BGA Packages
Подробнее о продукте
The LTM4627 is a complete 15A output high efficiency switch mode DC/DC power supply. Included in the package are the switching controller, power FETs, inductor and compensation components. Operating over an input voltage range from 4.5V to 20V, the LTM4627 supports an output voltage range of 0.6V to 5V, set by a single external resistor. Only a few input and output capacitors are needed.
Current mode operation allows precision current sharing of up to four LTM4627 regulators to obtain 60A output. High switching frequency and a current mode architecture enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability. The device supports frequency synchronization, multiphase/current sharing operation, Burst Mode operation and output voltage tracking for supply rail sequencing.
The LTM4627 is offered in thermally enhanced 15mm × 15mm × 4.32mm LGA and 15mm × 15mm × 4.92mm BGA packages. The LTM4627 is available with SnPb (BGA) or RoHS compliant terminal finish.
Applications
- Telecom Servers and Networking Equipment
- ATCA and Storage Cards
- Industrial Equipment
- Medical Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (3)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (8)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Информация (1)
Вебкаст (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.