Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Solution in <1cm2 (Single-Sided PCB) or 0.5cm2 (Dual-Sided PCB)
- Wide Input Voltage Range: 4V to 20V
- Input Voltage Down to 2.375V with External Bias
- 0.6V to 5.5V Output Voltage
- 5A DC Output Current
- ±1.5% Maximum Total DC Output Voltage Error Over Line, Load and Temperature
- Current Mode Control, Fast Transient Response
- External Frequency Synchronization
- Multiphase Parallel Current Sharing with Multiple LTM4625s
- Output Voltage Tracking
- Selectable Discontinuous Mode
- Power Good Indicator
- Overvoltage, Overcurrent and Overtemperature Protection
- 6.25mm × 6.25mm × 5.01mm BGA Package
Подробнее о продукте
The LTM4625 is a complete 5A step-down switching mode μModule (Power Module) regulator in a tiny 6.25mm × 6.25mm × 5.01mm BGA package. Included in the package are the switching controller, power FETs, inductor and support components. Operating over an input voltage range of 4V to 20V or 2.375V to 20V with an external bias supply, the LTM4625 supports an output voltage range of 0.6V to 5.5V, set by a single external resistor. Its high efficiency design delivers up to 5A continuous output current. Only bulk input and output capacitors are needed.
The LTM4625 supports selectable discontinuous mode operation and output voltage tracking for supply rail sequencing. Its high switching frequency and current mode control enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability.
Fault protection features include overvoltage, overcurrent and overtemperature protection.
The LTM4625 is available with SnPb or RoHS compliant terminal finish.
Applications
- Telecom, Datacom, Networking and Industrial Equipment
- Medical Diagnostic Equipment
- Data Storage Rack Units and Cards
- Test and Debug Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (6)
Сопутствующие компоненты
LTM4625 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Информация (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTM4625 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.